Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Hoka
Manchons doubles
Manchons doubles, 3ème génération - HoKa Manchons doubles
Hoka
Manchons doubles
Manchons doubles, 3ème génération - HoKa Manchons doubles
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Manchons doubles PP, diamètre intérieur = 160 - 10039575(LOD=M-300)
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Numéro d'article
CNSORDERNO
LOD Destination
LODDEST
Niveau de détail
LODLEVEL
Article
ART
Poids
CNSMASSEXACT [kg]
Matériel
CNSMAT
Couleur
FAR
Diamètre
DA [mm]
Longueur
L [mm]
Longueur
L1 [mm]
épaisseur
S [mm]
47
|
HoKa PPs manchon double Ø 355 mm, 3ème génération
48
|
HoKa PPs manchon double Ø 400 mm, 3ème génération
49
|
HoKa PP manchon double Ø 50 mm, 3ème génération
50
|
HoKa PP manchon double Ø 63 mm, 3ème génération
51
|
HoKa PP manchon double Ø 75 mm, 3ème génération
52
|
HoKa PP manchon double Ø 90 mm, 3ème génération
53
|
HoKa PP manchon double Ø 110 mm, 3ème génération
54
|
HoKa PP manchon double Ø 125 mm, 3ème génération
55
|
HoKa PP manchon double Ø 140 mm, 3ème génération
56
|
HoKa PP manchon double Ø 160 mm, 3ème génération
57
|
HoKa PP manchon double Ø 180 mm, 3ème génération
58
|
HoKa PP manchon double Ø 200 mm, 3ème génération
59
|
HoKa PP manchon double Ø 225 mm, 3ème génération
60
|
HoKa PP manchon double Ø 250 mm, 3ème génération
61
|
HoKa PP manchon double Ø 280 mm, 3ème génération
62
|
HoKa PP manchon double Ø 315 mm, 3ème génération
63
|
HoKa PP manchon double Ø 355 mm, 3ème génération
64
|
HoKa PP manchon double Ø 400 mm, 3ème génération
10039618
Mécanique
Haut
HoKa PPs manchon double Ø 315 mm, 3ème génération
0.376
PPs
RAL 7037
315
50
130
4.0
10039625
Mécanique
Haut
HoKa PPs manchon double Ø 355 mm, 3ème génération
0.000
PPs
RAL 7037
355
50
130
4.0
10039633
Mécanique
Haut
HoKa PPs manchon double Ø 400 mm, 3ème génération
0.000
PPs
RAL 7037
400
50
130
4.5
10039526
Mécanique
Haut
HoKa PP manchon double Ø 50 mm, 3ème génération
0.000
PP
RAL 7032
50
40
105
3.0
10039533
Mécanique
Haut
HoKa PP manchon double Ø 63 mm, 3ème génération
0.060
PP
RAL 7032
63
40
105
3.0
10039540
Mécanique
Haut
HoKa PP manchon double Ø 75 mm, 3ème génération
0.075
PP
RAL 7032
75
40
105
3.0
10039547
Mécanique
Haut
HoKa PP manchon double Ø 90 mm, 3ème génération
0.085
PP
RAL 7032
90
40
105
3.0
10039554
Mécanique
Haut
HoKa PP manchon double Ø 110 mm, 3ème génération
0.105
PP
RAL 7032
110
40
105
3.0
10039561
Mécanique
Haut
HoKa PP manchon double Ø 125 mm, 3ème génération
0.115
PP
RAL 7032
125
40
105
3.0
10039568
Mécanique
Haut
HoKa PP manchon double Ø 140 mm, 3ème génération
0.130
PP
RAL 7032
140
40
105
3.0
10039575
Mécanique
Haut
HoKa PP manchon double Ø 160 mm, 3ème génération
0.150
PP
RAL 7032
160
40
105
3.0
10039582
Mécanique
Haut
HoKa PP manchon double Ø 180 mm, 3ème génération
0.185
PP
RAL 7032
180
40
105
3.0
10039589
Mécanique
Haut
HoKa PP manchon double Ø 200 mm, 3ème génération
0.195
PP
RAL 7032
200
40
110
3.0
10039596
Mécanique
Haut
HoKa PP manchon double Ø 225 mm, 3ème génération
0.245
PP
RAL 7032
225
40
110
3.5
10039603
Mécanique
Haut
HoKa PP manchon double Ø 250 mm, 3ème génération
0.278
PP
RAL 7032
250
40
110
3.5
10039610
Mécanique
Haut
HoKa PP manchon double Ø 280 mm, 3ème génération
0.376
PP
RAL 7032
280
50
130
3.5
10039617
Mécanique
Haut
HoKa PP manchon double Ø 315 mm, 3ème génération
0.460
PP
RAL 7032
315
50
130
4.0
10039624
Mécanique
Haut
HoKa PP manchon double Ø 355 mm, 3ème génération
0.000
PP
RAL 7032
355
50
130
4.0
10039632
Mécanique
Haut
HoKa PP manchon double Ø 400 mm, 3ème génération
0.000
PP
RAL 7032
400
50
130
4.5
Show compressed display (112 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Hoka
- Manchons doubles, 3ème génération
Numéro de commande
10039575
Shorttext
HoKa Manchons doubles
Dernières modifications
29.10.2025 15:17:09
Unité
Mots clés
manchons
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Family category
OST_PipeFitting
Family mechanical part type
ValveBreaksInto